Paliers

Les paliers SKF équipés de roulements SKF appropriés constituent des ensembles économiques et interchangeables, adaptés à des montages nécessitant peu d’entretien.

En tant que principal fournisseur de roulements à rouleaux, fabrique également des paliers dans une large gamme de modèles et de dimensions, basés sur l'expérience accumulée dans tous les domaines industriels. Les principaux avantages des paliers SKF sont
  • un large assortiment de modèles et de dimensions
  • une qualité supérieure de conception et de fabrication
  • une disponibilité à l'échelle mondiale

Vous trouverez les produits que vous cherchez par :

  • Désignation ou dimension : Remplissez la Recherche de produits sur la droite
  • Type : Utilisez les Tableaux de produits sur la gauche

Product search

  • Par dimension
    Sélectionner le(s) sous-type(s) de produits
    Dimensions

    ≤ d ≤
    d =
  • Par référence

Nouveaux paliers

SKF logo