Réduction de la consommation de graisse pour les poulies de convoyeur

15116_1_TaconiteSeals_2
Des roulements à rotule sur rouleaux ouverts, montés dans des paliers à semelle à joint diamétral de marque concurrente avec des joints Taconite, supportant des poulies de convoyeur, souffraient de défaillances prématurées, avec un MTBF de 3 à 12 mois. L'analyse a révélé que la cause de la défaillance était la contamination de la graisse des roulements. Depuis l'installation de la solution ultime Triple barrière SKF (paliers SKF, joints Taconite SKF et roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer - Upgrade étanches), aucune défaillance ne s'est produite

*MTBF - temps moyen entre défaillances


SKF logo