| Suffixes1) |
– | Palier pour roulements sur manchon de serrage et arbre lisse |
G | Palier pour roulements sur portée cylindrique et arbre épaulé |
L | Palier pour un montage en position de palier libre |
F | Palier pour un montage en position de palier fixe |
TURT | Palier prévu pour la lubrification à l'huile, avec joints, pour utilisation avec des roulements à rotule sur rouleaux |
TURA | Palier prévu pour la lubrification à l'huile, avec joints, pour utilisation avec des roulements à rouleaux toroïdaux CARB |
TURP | Palier avec joints pour systèmes de lubrification par circulation d'huile et importants mouvements axiaux de l'arbre |
V | Palier avec trou d'évacuation de graisse dans la semelle |
T | Trou percé et taraudé 1/8-27 NPSF d'un côté du chapeau du palier (opposé à l'écrou de blocage) pour un raccord de graissage |
TD | Trou percé et taraudé 1/8-27 NPSF des deux côtés du chapeau du palier pour un raccord de graissage |
SN | Trou M8 percé et taraudé pour capteurs |