SNLN 30 plummer block housings for bearings on an adapter sleeve

ImprimerExporter au format PDF
  • tous
    Diamètre d'arbre:
    Exact :
     ≤ da ≤ 
    da =
DiamètreRoulement appropriéDimensions principales du palierDésignation
 (désignation de base)     
da AHH1L 
mm mm 
       
140
23032 CCK/W33
190
297
150
460
SNLN 3032
200
23044-2CS5K/VT143
260
403
200
690
SNLN 3044
240
C 3052 K
290
475
240
820
SNLN 3052
110
23024 CCK/W33
160
218
112
380
SNLN 3024
180
23040 CCK/W33
240
368
180
610
SNLN 3040
135
23030-2CS5K/VT143
190
290
150
445
SNLN 3030
260
23056 CCK/W33
300
496
250
860
SNLN 3056
115
23026-2CS5K/VT143
175
242
125
410
SNLN 3026
220
23048 CCK/W33
270
423
210
720
SNLN 3048
125
23028 CCK/W33
175
270
140
410
SNLN 3028
160
23036 CCK/W33
225
342
170
550
SNLN 3036
260
C 3056 K
300
496
250
860
SNLN 3056
150
23034-2CS5K/VT143
210
322
160
530
SNLN 3034
170
C 3038 K
235
347
170
550
SNLN 3038
200
C 3044 K
260
403
200
690
SNLN 3044
200
23044 CCK/W33
260
403
200
690
SNLN 3044
150
C 3034 K
210
322
160
530
SNLN 3034
135
C 3030 KV
190
290
150
445
SNLN 3030
180
23040-2CS5K/VT143
240
368
180
610
SNLN 3040
240
23052 CCK/W33
290
475
240
820
SNLN 3052
140
23032-2CS5K/VT143
190
297
150
460
SNLN 3032
135
23030 CCK/W33
190
290
150
445
SNLN 3030
150
23034 CCK/W33
210
322
160
530
SNLN 3034
240
23052-2CS5K/VT143
290
475
240
820
SNLN 3052
220
C 3048 K
270
423
210
720
SNLN 3048
115
C 3026 K
175
242
125
410
SNLN 3026
125
23028-2CS5K/VT143
175
270
140
410
SNLN 3028
160
23036-2CS5K/VT143
225
342
170
550
SNLN 3036
220
23048-2CS5K/VT143
270
423
210
720
SNLN 3048
115
23026 CCK/W33
175
242
125
410
SNLN 3026
125
C 3028 K
175
270
140
410
SNLN 3028
110
C 3024 K
160
218
112
380
SNLN 3024
170
23038 CCK/W33
235
347
170
550
SNLN 3038
140
C 3032 K
190
297
150
460
SNLN 3032
180
C 3040 K
240
368
180
610
SNLN 3040
160
C 3036 K
225
342
170
550
SNLN 3036
SKF logo