SNLN 30 plummer block housings for bearings with a cylindrical bore

ImprimerExporter au format PDF
  • tous
    Diamètre d'arbre:
    Exact :
     ≤ da ≤ 
    da =
DiamètreArbreRoulement appropriéDimensions principales du palierDésignation
  (désignation de base)     
dadb AHH1L 
mmmm mm 
        
140
155
23028-2CS5/VT143
175
270
140
410
SNLN 3028
150
165
23030 CC/W33
190
290
150
445
SNLN 3030
150
165
C 4030 V
190
290
150
445
SNLN 3030
150
165
24030-2CS5/VT143
190
290
150
445
SNLN 3030
200
215
23040-2CS5/VT143
240
368
180
610
SNLN 3040
260
275
C 3052
290
475
240
820
SNLN 3052
120
135
24024 CC/W33
160
218
112
380
SNLN 3024
180
195
C 3036
225
342
170
550
SNLN 3036
200
215
23040 CC/W33
240
368
180
610
SNLN 3040
160
175
C 4032
190
297
150
460
SNLN 3032
130
145
C 3026
175
242
125
410
SNLN 3026
240
255
23048 CC/W33
270
423
210
720
SNLN 3048
220
235
23044-2CS5/VT143
260
403
200
690
SNLN 3044
140
155
24028 CC/W33
175
270
140
410
SNLN 3028
200
215
C 3040
240
368
180
610
SNLN 3040
140
155
24028-2CS5/VT143
175
270
140
410
SNLN 3028
160
175
23032 CC/W33
190
297
150
460
SNLN 3032
170
185
23034 CC/W33
210
322
160
530
SNLN 3034
130
145
24026-2CS5/VT143
175
242
125
410
SNLN 3026
180
195
23036-2CS5/VT143
225
342
170
550
SNLN 3036
150
165
23030-2CS5/VT143
190
290
150
445
SNLN 3030
140
155
C 4028 V
175
270
140
410
SNLN 3028
150
165
C 3030 V
190
290
150
445
SNLN 3030
150
165
C 4030-2CS5V/GEM9
190
290
150
445
SNLN 3030
130
145
24026 CC/W33
175
242
125
410
SNLN 3026
160
175
C 3032
190
297
150
460
SNLN 3032
120
135
C 4024-2CS5V/GEM9
160
218
112
380
SNLN 3024
120
135
23024 CC/W33
160
218
112
380
SNLN 3024
190
205
C 3038
235
347
170
550
SNLN 3038
220
235
C 3044
260
403
200
690
SNLN 3044
180
195
23036 CC/W33
225
342
170
550
SNLN 3036
140
155
23028 CC/W33
175
270
140
410
SNLN 3028
170
185
C 3034
210
322
160
530
SNLN 3034
140
155
C 4028-2CS5V/GEM9
175
270
140
410
SNLN 3028
120
135
24024-2CS5/VT143
160
218
112
380
SNLN 3024
120
135
C 3024
160
218
112
380
SNLN 3024
170
185
23034-2CS5/VT143
210
322
160
530
SNLN 3034
160
175
24032-2CS5/VT143
190
297
150
460
SNLN 3032
260
275
23052 CC/W33
290
475
240
820
SNLN 3052
260
275
23052-2CS5/VT143
290
475
240
820
SNLN 3052
130
145
23026-2CS5/VT143
175
242
125
410
SNLN 3026
130
145
23026 CC/W33
175
242
125
410
SNLN 3026
220
235
23044 CC/W33
260
403
200
690
SNLN 3044
140
155
C 3028
175
270
140
410
SNLN 3028
120
135
23024-2RS5/VT143
160
218
112
380
SNLN 3024
160
175
C 4032-2CS5V/GEM9
190
297
150
460
SNLN 3032
280
295
C 3056
300
496
250
860
SNLN 3056
280
295
23056 CC/W33
300
496
250
860
SNLN 3056
120
135
C 4024 V
160
218
112
380
SNLN 3024
130
145
C 4026-2CS5V/GEM9
175
242
125
410
SNLN 3026
190
205
23038 CC/W33
235
347
170
550
SNLN 3038
150
165
24030 CC/W33
190
290
150
445
SNLN 3030
160
175
23032-2CS5/VT143
190
297
150
460
SNLN 3032
160
175
24032 CC/W33
190
297
150
460
SNLN 3032
130
145
C 4026
175
242
125
410
SNLN 3026
240
255
23048-2CS5/VT143
270
423
210
720
SNLN 3048
240
255
C 3048
270
423
210
720
SNLN 3048
SKF logo