Paliers Y complets (paliers complets à billes)

Les paliers complets à billes traditionnels SKF sont dénommés paliers Y complets. Ces paliers sont composés de :
  • Roulement Y (roulement insert) composé d'un roulement rigide à billes à une rangée avec une surface extérieure sphérique (convexe) et une bague intérieure débordante (

Les paliers Y complets peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Ces sont des paliers prêts à monter et à l'emploi, disponibles sous la forme suivante :

The range

Y-bearing units are available as standard in following designs and variants:

Other units can be composed by ordering the parts separately.

Because of their versatility and cost effectiveness, Y-bearing units are typically found in the following applications:
  • agricultural machinery
  • construction equipment
  • conveyor systems
  • textile machines and fans
  • machines for food and beverage processing and packaging


If Y-bearing units are to be used in an application where health, safety, or the environment is at risk, the SKF application engineering service has to be contacted during the design phase.

This is also true for applications with relatively high speeds and where machine downtime can cause significant problems.

Nouvelles offres

SKF logo