Système de désignation

La désignation complète d'un roulement Y ou d'un palier Y complet suit un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un préfixe et/ou d'un ou plusieurs suffixes.

Pour obtenir plus de détails sur le système de désignation des roulements Y, reportez-vous à Roulements Y.

Paliers Y complets

Vous trouverez ci-après des exemples de désignations et les options possibles pour les paliers Y complets.
/

Exemples


Cotes métriques :
SYK 20 TDSY =
K =
20 =
TD =
FYWK 50 LTHRFY =
W =
K =
50 =
L =
THR =

Cotes pouces :
SY 2 11/16 LF/AH
SY =
2 11/16 =
LF
AH =

Options possibles pour paliers Y complets

Type de palier/palier complet

J indique des dimensions conformes à la norme JIS 1559-2009 pour les paliers à semelles à base normale, les paliers appliques et les paliers coulisseaux-tendeurs

W à la fin de la désignation de la série du palier indique un palier Y ou un palier Y complet SKF Food Line
FYPalier à appliques carrées
FYA
Palier applique à support à 3 boulons
FYC

Palier à appliques rondes

FYMPalier à appliques carrées, capacité de charge supérieure
FYT(B)Palier à appliques ovales
PPalier à semelle complet, en tôle
P .. RPalier à semelle complet, en tôle, avec douille en caoutchouc
PF
Palier à appliques rondes, en tôle
PFDPalier à appliques triangulaires, en tôle
PFTPalier à appliques ovales, en tôle
SYPalier à semelle complet, base normale
SYFPalier à semelle complet, base courte
SYHPalier à semelle complet, base normale, hauteur du centre inférieure H1
SYMPalier à semelle complet, base normale, capacité de charge élevée
TUPalier coulisseau-tendeur

Matériau du boîtier
Fonte grise
DFonte à graphite sphéroïdal
K
Composite
R
Acier inoxydable

Identification de taille
Paliers complets pour arbres à cotes métriques : alésage du roulement non codé
12
à
100
12 mm
à
100 mm
Paliers complets pour arbres à cotes pouces : alésage du roulement non codé
1/2
à
3
12,7 mm
à
76,2 mm
Paliers en fonte, en composite, en composite pour SKF Food Line ou en acier inoxydable
503
à
520
pour les roulements Y de dimensions 203, 203-008, 203/12 et 203/15
à
pour les roulements Y de dimension 220
Paliers en tôle (non fournis en tant que paliers complets)
40
à
90
diamètre d'alésage du palier de 40 mm
à
diamètre d'alésage du palier de 90 mm

Caractéristiques supplémentaires des paliers
A
Dimension immédiatement inférieure à la dimension normale (cotes pouces uniquement)
LConvient au couvercle d'obturation ECL
N

Version relubrifiable du palier composite.

En cas de paliers Y complets SKF pour l'industrie alimentaire, uniquement utilisée avec le suffixe VZ1A2 (→ )

YApproprié pour couvercle d'obturation ECW
ZSemelle à base courte avec filetage en pouces

Roulement Y inséré
FMRoulement Y avec bague de blocage excentrique, série YET 2
FERoulement Y SKF E2 avec bague de blocage excentrique, série E2.YET 2
KFRoulement Y avec alésage conique sur manchon de serrage, série YSA 2-2FK
LD, LDW
Roulement Y avec blocage SKF ConCentra, série YSPAG 2
LEFRoulement Y SKF E2 avec blocage SKF ConCentra, série E2.YSP 2-2F
LFRoulement Y avec blocage SKF ConCentra, série YSP 2-2F
RM
Roulement Y avec vis de blocage, série YAT 2
TARoulement Y SKF pour l'industrie alimentaire avec vis de blocage, série YAR 2-2RF/VE495
TD, TDW
Roulement Y avec vis de blocage, série YARAG 2
TEFRoulement Y SKF E2 avec vis de blocage, série E2.YAR 2-2F
TF
Roulement Y avec vis de blocage, série YAR 2-2F
TH
Roulement Y SKF pour l'industrie alimentaire avec vis de blocage, série YAR 2-2RF/HV
THR
Roulement Y SKF pour l'industrie alimentaire avec vis de blocage, série YAR 2-2RFGR/HV
TR
Roulement Y avec vis de blocage, série YAR 2-2RF
WD, WDW
Roulement Y avec bague de blocage excentrique, série YELAG 2
WFRoulement Y avec bague de blocage excentrique, série YEL 2-2F
WRRoulement Y avec bague de blocage excentrique, série YEL 2-2RF

Suffixes - autres caractéristiques
AHRoulement Y pour les applications de traitement d'air
VL065Faces latérales et alésage de la bague intérieure zingués
VZ1A2
Version relubrifiable du palier Y complet SKF pour l'industrie alimentaire avec palier composite, uniquement utilisée avec le suffixe N (→ ).
SKF logo