Principes de sélection et d'application des paliers complets

Dans cette section, et ses sous-sections, les concepteurs trouveront les informations de base nécessaires, dans l'ordre généralement requis. Il n'est pas possible évidemment de présenter toutes les informations nécessaires pour couvrir n'importe quelle application concevable. Il sera donc fait souvent référence au Service Applications Techniques SKF. Ce service technique peut réaliser des calculs complexes, diagnostiquer et résoudre des problèmes de performances des roulements et apporter son assistance lors du processus de sélection des roulements. SKF recommande également ce service à tous les clients souhaitant améliorer les performances de leur application.
Les informations contenues dans cette section et ses sous-sections sont des généralités applicables à la plupart des paliers complet. Pour chaque type de palier complet, des informations spécifiques sont présentées dans la section du produit concerné.
SKF logo