Solutions d'étanchéité

Les principaux facteurs qui déterminent le choix de la solution d'étanchéité la plus appropriée sont les suivants :
  • la vitesse périphérique de la surface d'appui du joint
  • le frottement du joint et l'augmentation de température en découlant
  • les facteurs environnementaux, comme l'humidité, la poussière ou les gros contaminants
  • les exigences d'efficacité
Pour connaître les différentes solutions d'étanchéité des roulements Y et leurs caractéristiques, reportez-vous à Solutions d'étanchéité.
SKF logo