Charge minimale requise

La relation entre la charge et la durée de service est moins importante pour les applications où les charges sont très légères. Des mécanismes de défaillance autres que la fatigue dominent souvent.
Pour fonctionner de façon satisfaisante, les roulements Y et les paliers Y complets doivent toujours être soumis à une charge minimale donnée. Une règle générale indique que des charges minimales correspondant à 0,01 °C doivent s'exercer.
L'importance de l'application d'une charge minimale augmente dans les applications comportant des accélérations ou des démarrages et arrêts rapides et où les vitesses avoisinent 75 % des vitesses limites indiquées dans les tableaux des produits.
Le poids des composants supportés par le palier Y complet, combiné aux forces extérieures, dépasse généralement la charge minimale requise.
SKF logo