Paliers Y complets SKF pour l’industrie agroalimentaire

Optez pour une solution sans relubrification adaptée à la plupart des environnements mouillés, abrasifs et contaminants

Paliers Y complets SKF pour l’industrie agroalimentaire

Le cycle de lavages et d'élimination du lubrifiant dans l'industrie agroalimentaire crée un cycle de déchets sans fin. La relubrification des roulements après chaque lavage est courante – tous les jours, toutes les semaines ou à d'autres intervalles en fonction des spécificités de la production. Pendant ce processus, le surplus de graisse ressort par les joints du roulement (purgé). Pendant le cycle de lavage suivant, la graisse est éliminée et mélangée aux eaux usées de l'usine.

Puisqu'ils sont capables de supporter des lavages fréquents sans relubrification, les paliers Y complets SKF pour l'industrie agroalimentaire peuvent éliminer la nécessité de relubrification, la mise au rebut de la graisse et toute préoccupation liée à l'impact environnemental.

SKF propose une solution, avec une gamme complète de paliers Y complets SKF pour l'industrie agroalimentaire

Paliers Y complets SKF pour l'industrie agroalimentaire (palier applique)

Les modèles de paliers Y complets SKF pour l'industrie agroalimentaire permettent d'éliminer les problèmes dus aux lavages, à savoir la corrosion, les défaillances prématurées et l'impact sur l'environnement.

Avantages :

  • Amélioration de la productivité en éliminant les arrêts servant à la relubrification
  • Meilleure prévention contre la pénétration de corps étrangers – aucune contamination liée à des coulures
  • Réduction de la quantité de graisse utilisée et de l'impact environnemental
  • Élimination du risque de défaillance du roulement dus à l'oubli de certains points de relubrification
  • Résistance à la corrosion dans pratiquement toutes les conditions de nettoyage
  • Base pleine sans interstice et surface non poreuse résistant à l'accumulation de bactéries
  • Large plage dimensionnelle (et disponibilité en cotes métriques et pouces)

Un grand choix de modèles de paliers complets

Gamme composite de paliers Y complets SKF pour l'industrie agroalimentaire

Les paliers Y complets SKF pour l'industrie agroalimentaire sont disponibles dans un large éventail de modèles. Vous avez ainsi l'assurance d'obtenir la configuration de palier complet la mieux adaptée à l'application et à l'environnement.

La nouvelle gamme de paliers Y complets SKF pour l’industrie agroalimentaire comprend :

  • Roulements « insert » résistants à la corrosion
  • Graisse compatible alimentaire
  • Joints hautes performances constitués d'inserts en acier inoxydable et d'un composé en caoutchouc agréé par la FDA
  • Couvercles d'obturation efficaces
  • Deux matériaux de paliers différents
    • Composites, robustes, légers et résistants chimiquement avec des trous de boulon de montage en acier inoxydable et un alésage renforcé par un enroulement de fil d'acier, moulé in situ1) → conception massive 2)
    • Acier inoxydable moulé pour applications intensives

1) S'applique aux paliers à semelle SYWK .. Paliers Y appliques à quatre boulons FYWK .. Paliers Y appliques à deux boulons FYTWK .. Y
2) S'applique aux paliers SYWK .. L, FYWK .. L, FYTWK .. L, SYFWK .. L, FYAWK .. L, TUWK .. L

Système d'étanchéité et graisse compatible alimentaire de grande qualité

Grande efficacité de résistance à la contamination et de rétention du lubrifiant

Tous les paliers Y complets SKF pour l'industrie agroalimentaire comportent les joints multiples uniques de SKF (suffixe de désignation -2RF) qui sont très efficaces pour empêcher le détergent, l'eau et les autres polluants de pénétrer dans la cavité du roulement tout en retenant le lubrifiant à l'intérieur.

Une protection multibarrière pour une longue durée de service du roulement

Le montage à plusieurs joints SKF se révèle extrêmement efficace pendant les lavages. Il comprend un joint à lèvres axial combiné à un joint radial, chacun protégé par des joints étroits.

Matériaux de joints compatibles alimentaires

  • Les joints à lèvres axiaux et radiaux sont en caoutchouc agréé par la FDA.
  • L'espace entre joints à lèvres axiaux et radiaux et le déflecteur est rempli de graisse compatible alimentaire SKF enregistrée par NSF.

Graisse de haute qualité, enregistrée NSF H1se

Chaque palier Y complet SKF pour l'industrie agroalimentaire est prélubrifié avec de la graisse compatible alimentaire SKF GFJ.

Cette graisse de haute qualité est enregistrée par NSF dans la catégorie H1 (lubrifiant acceptable en cas de contact accidentel avec des produits alimentaires pour l'utilisation dans et à proximité de zones de traitement des aliments). L'enregistrement NSF confirme que le lubrifiant est conforme aux exigences des lignes directrices de l'US Food and Drug Administration sous 21 CFR section 178.3570.

Prolonge la durée de service des roulements

La graisse compatible alimentaire SKF GFJ est un lubrifiant pour roulements très efficace qui offre des avantages permettant de prolonger la durée de service du roulement, notamment :

  • Excellente protection contre la corrosion
  • Grande résistance au vieillissement

Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur les roulements Y en acier inoxydable et sur les roulements avec bagues zinguées, reportez-vous aux sous-sections correspondantes de Roulements Y avec vis de blocage (→ tableau des produits).
Pour plus d'informations sur les paliers Y complets en fonction de la forme du logement, reportez-vous à la section :
SKF logo