Types de roulements Y

La gamme de paliers Y appliques complets SKF contient une large variété de types et séries de roulements Y dont les principales différences concernent la manière dont le roulement est bloqué sur l'arbre et la solution d'étanchéité utilisée.

Pour des informations détaillées sur la gamme de roulements Y, y compris les différentes méthodes de blocage, solutions d'étanchéité et matières, reportez vous à la section Roulements Y (→ Modèles et variantes, tableaux de produits).

Méthodes de blocage

Les méthodes de blocage disponibles en standard pour les paliers Y appliques complets sont :

Solutions d'étanchéité

Les roulements Y utilisés dans la gamme de paliers Y appliques complets standard comportent l'un des dispositifs d'étanchéité suivants :
Sur demande, les roulements Y peuvent être fournis avec un flasque des deux côtés (fig. 9).
SKF logo