Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les paliers Y complets est, selon la variante de palier complet, limitée par :
  • le matériau du palier
    • La température de fonctionnement admissible pour les paliers en composite est de –30 à +120 °C . Les autres matériaux de palier ne limitent pas la température de fonctionnement admissible pour le palier complet.
  • la cage PA66 (→ Matériaux de cage)
  • les joints
    • La plage de température de fonctionnement admissible pour les joints en NBR est de –40 à +100 °C. Des températures pouvant atteindre 120 °C peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
  • le lubrifiant
    • Les limites de température des graisses utilisées dans les roulements Y sont indiquées dans le tableau 1. Les limites de température d'autres graisses SKF sont indiquées à la section Graisses SKF
    • En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service applications SKF.
Pour les applications haute température dont la température de fonctionnement est > 120 °C et ≤ 350 °C , reportez-vous à la section Roulements Y et paliers Y complets pour températures élevées.
SKF logo