Paliers à semelle composite

Les paliers à semelle composites sont utilisés dans les séries Y indiquées dans le tableau 1.
Les paliers à semelle composites (fig. 1) sont fabriqués en PA6 léger renforcé de fibre de verre et ne comportent pas de dispositif de relubrification. Pour assurer durabilité, résistance mécanique et stabilité thermique, ils sont renforcés d'une bobine d'acier « moulée » et les deux trous de fixation allongés sont renforcés par des inserts en acier zingué sans chrome 6+.
Les paliers Y à semelle complets composites sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles les paramètres suivants sont primordiaux : vitesses relativement élevées, charges modérées, fiabilité et maintenance minimale.

Couvercles d'obturation

Pour protéger le montage de roulements à l'extrémité d'un arbre et pour éviter le risque d'accident causé par un bout d'arbre exposé, les paliers à semelle composites peuvent être équipés de couvercles d'obturation série ECY (fig. 2). Les couvercles d'obturation sont des accessoires et doivent être commandés séparément. Les désignations et la distance A5 dont le couvercle d'obturation dépasse du palier (fig. 3) sont indiquées dans les tableaux des produits (→ Paliers à semelle pour roulements Y, Paliers Y à semelle complets).

La gamme complète de couvercles d'obturation pour paliers et paliers Y complets est indiquée dans le tableau des produits.

Les couvercles d'obturation sont en polypropylène (PP), sont résistants à la plupart des produits chimiques et peuvent fonctionner à des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils se montent en s'enclenchant dans l'embrèvement du palier.
SKF logo