Types de palier

Les paliers à semelle SKF pour roulements Y sont disponibles en standard dans une large variété de types et de matériaux. La gamme standard comprend des paliers en :
  • fonte
  • composite
  • tôle
  • composite SKF pour l'industrie agroalimentaire
  • acier inoxydable

Fixation à une surface d'appui

Les paliers à semelle comportent deux trous de fixation dans la semelle, permettant de les attacher à une surface d'appui à l'aide de boulons filetés. Les trous de fixation varient pour différents types et matériaux de paliers :
  • Fonte
    • Séries SY(J), SYH et SYM
      → trous de fixation allongés
    • Séries SYF et SYFJ (semelle courte)
      → trous filetés dans la semelle de support
  • Composite
    • Série SYK
      → trous de fixation allongés, renforcés par des inserts en acier zingué sans chrome 6+
  • Tôle
    • Série P
      → trous de fixation ronds
  • Composite SKF pour l'industrie agroalimentaire
    • Série SYWK
      → trous de fixation allongés, renforcés par des inserts en acier inoxydable austénitique
    • Série SYFWK (semelle courte)
      → inserts filetés en acier inoxydable austénitique dans la semelle de support
  • Acier inoxydable
    • Série SYWR
      → trous de fixation allongés
    • Série SYFWR (semelle courte)
      → trous filetés dans la semelle de support
SKF logo