Paliers à semelle en acier inoxydable

Les paliers à semelle en acier inoxydable sont utilisés dans les séries Y indiquées dans le tableau 1. Ces paliers complets contiennent des roulements Y en acier inoxydable remplis de graisse compatible alimentaire.

Les paliers ne peuvent pas être commandés en tant que produits séparés.
Les paliers à semelle en acier inoxydable sont en acier inoxydable austénitique coulé (série AISI 300). Ils sont conçus pour les paliers Y à semelle complets des applications lourdes et résistent à une large variété de produits chimiques et autres traitements utilisés pendant les processus de nettoyage des applications agroalimentaires (tableau 2). Comparés aux paliers composites SKF pour l'industrie alimentaire, les paliers en acier inoxydable offrent un niveau encore plus élevé de résistance aux produits chimiques agressifs utilisés pour le nettoyage. Les paliers Y à semelle complets en acier inoxydable sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles les paramètres suivants sont primordiaux : vitesses élevées, charges lourdes, fiabilité et maintenance minimale.
Les paliers à semelle en acier inoxydable comportent un trou bouché destiné à recevoir un dispositif de relubrification. Ils sont disponibles en trois types différents.
  • Série SYWR (fig. 1)
    → trous de fixation allongés
  • Série SYFWR .. Y (semelle courte, fig. 2)
    → trous filetés dans la semelle de support
  • Série SYFWR .. YZ
    → similaire à la série SYFWR .. Y, mais avec des trous filetés en pouces dans la semelle de support

Couvercles d'obturation

Pour protéger le montage de roulements à l'extrémité d'un arbre et pour éviter le risque d'accident causé par un bout d'arbre exposé, les paliers Y à semelle complets en acier inoxydable peuvent être équipés de couvercles d'obturation série ECW (fig. 3). Les couvercles d'obturation sont des accessoires et doivent être commandés séparément. Les désignations et la distance A5 dont le couvercle d'obturation dépasse du palier (fig. 4) sont indiquées dans le tableau de produits.

La gamme complète de couvercles d'obturation pour les paliers Y complets est indiquée dans le tableau des produits.

Les couvercles d'obturation sont en polypropylène (PP), sont résistants à la plupart des produits chimiques et peuvent fonctionner à des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils se montent en s'enclenchant dans l'embrèvement du palier.
SKF logo