Système de désignation

La désignation complète d'un roulement Y ou d'un palier Y complet consiste en une désignation de base suivie ou non d'un préfixe et/ou d'un ou plusieurs suffixes.

Pour en savoir plus sur le système de désignation des roulements Y, reportez-vous à Roulements Y.

Coulisseaux-tendeurs Y complets

Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les coulisseaux-tendeurs Y complets.
/

Exemples


Cotes métriques :
TUJ 20 TFTUJ =
20 =
TF =

Cotes pouces :
TUWK 1 1/4 ALTATU =
WK =
1 1/4 =
A
L =
TA =

Options possibles pour les coulisseaux-tendeurs Y complets

Type de palier/palier complet

J indique des dimensions conformes à JIS 1559-2009
TUPalier coulisseau-tendeur

Matériau du palier
Fonte grise
WK
Composite SKF pour l'industrie agroalimentaire

Identification de taille
Paliers complets pour arbres en cotes métriques : alésage du roulement non codé
20
à
60
20 mm
à
60 mm
Paliers complets pour arbres en cotes pouces : alésage du roulement non codé
3/4
à
2 3/16
3/4 in. (19,05 mm)
to
2 3/16 in. (55,563 mm)
Paliers en fonte, en composite, en composite SKF pour l'industrie agroalimentaire ou en acier inoxydable
504
à
512
pour les roulements Y de dimensions 204, 204-012
à
pour les roulements Y de dimensions 212

Caractéristiques supplémentaires des paliers
Caractéristiques supplémentaires des paliers
A
Dimension immédiatement inférieure à la dimension normale (en cotes pouces uniquement)
L
Convient au couvercle d'obturation ECL
N

En cas de paliers Y complets SKF pour l'industrie aagroalimentaire, uniquement utilisée avec le suffixe VZ1A2 (→ )


Roulement Y inséré
Roulement Y inséré
FM Roulement Y avec bague de blocage excentrique, série YET 2
TARoulement Y SKF pour l'industrie agroalimentaire avec vis de blocage, série YAR 2-2RF/VE495
TF
Roulement Y avec vis de blocage, série YAR 2-2F
THR
Roulement Y SKF pour l'industrie agroalimentaire avec vis de blocage, série YAR 2-2RFGR/HV

Suffixes - autres caractéristiques
VZ1A2
Version relubrifiable du palier Y complet SKF pour l'industrie agroalimentaire avec palier composite, uniquement utilisée avec le suffixe N (→ ).
SKF logo