Paliers Y complets pour haute température

Palier Y complet pour températures extrêmes (coupe)
Les paliers Y complets SKF pour températures élevées offrent des solutions pour des températures de fonctionnement supérieures à 250 °C (480 °F) jusqu'à 350 °C (660 °F). Ils intègrent des solutions de lubrification à base de graphite et présentent un important jeu interne qui prévient le grippage des roulements refroidis rapidement. Le tableau 1 est une présentation générale des modèles pour températures élevées. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Roulements Y et paliers Y complets pour températures élevées.
SKF logo