Capacité de charge

Paliers à semelle

Les paliers complets à semelle SKF sont conçus pour des charges qui s'exercent perpendiculairement en direction de la surface de support. Si le palier complet est en appui sur toute la surface de sa semelle et que les charges sont purement perpendiculaires, les charges ne sont limitées que par le roulement.
En cas de charges s’exerçant dans d’autres directions, il convient de vérifier que le palier et les boulons de fixation peuvent supporter de telles charges. Des valeurs indicatives pour les charges admissibles des paliers sont indiquées dans le tableau 1, le tableau 2 et le tableau 3. Les charges admissibles ont été calculées à l'aide d'un coefficient de sécurité contre la rupture de 5.
Si le palier complet n'est pas soutenu sur toute la surface de la semelle, la capacité de charge pour les charges perpendiculaires peut se trouver affectée. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Pour une force purement axiale, statique ou dynamique, la charge admissible sur le palier ne doit pas dépasser 65 % de P180°.

Support de palier supplémentaire

Lorsque le palier est soumis à des charges parallèles à la surface de support, il peut être nécessaire de fixer le palier à la surface de support ou de fournir une butée pour contrer la charge.
Lorsque les charges s'exercent selon des angles compris entre 55 et 120° ou que les charges axiales dépassent 5 % de P180° (tableau 1, tableau 2 et tableau 3), le palier complet doit être fixé sur sa surface de support. Les pieds de centrage doivent être suffisamment solides pour supporter les charges parallèles à la surface de support.

Paliers appliques

Pour les charges admissibles des paliers appliques, veuillez contactez le Service Applications Techniques SKF.

Puissance de serrage axiale

La puissance de serrage axiale des paliers complets à rouleaux SKF ConCentra dépend du frottement entre l'arbre et le dispositif de blocage. Elle dépend donc du nombre de vis de blocage contenues dans la bague de montage (tableau 4).
Pour les unités à montage à bague de blocage, la puissance de serrage axiale dépend de la taille des vis de blocage (tableau 5). Ces valeurs s'appliquent dans le cas d'arbres non durcis après le serrage des vis de blocage au couple recommandé.
Lorsque les paliers complets sont montés correctement, ils peuvent supporter des chocs équivalents à la puissance de serrage axiale requise. Toutefois, la capacité de charge axiale du palier complet peut être limitée par le roulement.
SKF logo