Informations de commande

Les paliers complets à rouleaux SKF en cotes pouces sont livrés assemblés, graissés et prêts au montage.

Exemple de commande

Deux paliers complets à rouleaux SKF ConCentra avec un palier à semelle de la série SYE sont requis pour un diamètre d'arbre de 2 in. Les paliers complets sont équipés de joints à chicane. Un palier complet supporte le roulement en position de palier libre en bout d'arbre. L'autre palier complet supporte le roulement en position de palier fixe sur un arbre traversant.

Les éléments suivants doivent être commandés :

  • 1 palier complet SYE 2 NY –118
  • 1 palier complet SYE 2 NH –118
SKF logo