Système de désignation pour les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra en cotes métriques

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra en cotes métriques.

Exemples

SYNT 45 L W
SYNT =
45 =
L =
W =

Options possibles

Série
SYNTPalier complet avec palier à semelle :
FYNTPalier complet avec collerette sur la bague extérieure1)

Identification de taille
...
Diamètre d'arbre [mm]

Type de montage
F
Palier complet pour la position de palier fixe
L
Palier complet pour la position de palier libre

Variante
Généraux (avec joints à deux lèvres)
TS
Haute vitesse (avec joints à chicane)
TF
Environnement extrême (avec joints radiaux pour arbres haute résistance)
W
Sans relubrification (avec joints à deux lèvres)
  1. 1)Uniquement disponible dans la variante générale.
SKF logo