Durée de vie de la graisse pour le modèle sans relubrification

La graisse utilisée dans les paliers complets sans relubrification peut lubrifier convenablement le roulement pendant toute sa durée de service à condition que le palier complet soit adapté aux conditions de fonctionnement. La relation entre les conditions de fonctionnement et la durée de vie de la graisse est décrite dans le diagramme 1 et dépend :
  • de la température de fonctionnement [°C],
  • du coefficient de vitesse A = n dm,


    A = coefficient de vitesse [mm/min]
    n = vitesse de rotation [r/min]
    dm = diamètre moyen du roulement [mm] (tableau 1)
Tant que la plage de fonctionnement du palier complet se situe dans la zone foncée du diagramme 1, la graisse peut atteindre une durée de vie L50h = 100 000 heures ou plus. L50h est la période de temps à la fin de laquelle 50 % des unités sont encore lubrifiées de façon fiable.
Exemple de calcul

Un palier complet à rouleaux SKF ConCentra avec palier à semelle est requis pour une unité industrielle de traitement de l'air. Ce que nous savons sur l'application :

  • durée de vie requise de la graisse L50h = 100 000 heures
  • charge dynamique équivalente P = 7 kN
  • vitesse de rotation n = 1 800 tr/min
  • diamètre d'arbre da = 60 mm
  • conditions environnementales : relativement propres
  • température de fonctionnement attendue : 55 °C

En fonction du diamètre d'arbre indiqué et des exigences de palier à semelle, le palier complet choisi est le SYNT 60. L'application étant une unité industrielle de traitement de l'air dans un environnement relativement propre, le modèle sans relubrification serait un choix approprié.

À partir du tableau de produits, la charge dynamique de base C = 156 kN et

lorsque C/P = 156/7 = 22,3

alors P = 0,045 C

Le palier complet correspond donc aux conditions d'utilisation des modèles sans relubrification, où P ≤ 0,05 C.

Pour dm = 85 mm (tableau 1)
A = n dm = 1 800 x 85 = 153 000 mm/min



À l'aide du diagramme 1, le point d'intersection du coefficient de vitesse calculé et de la température de fonctionnement escomptée de 55 °C est situé dans la zone foncée.

Le palier complet SYNT 60 FW (ou SYNT 60 LW) répond aux exigences de durée de vie de la graisse et convient donc à l'application.

SKF logo