Normes
de dimensions

Les dimensions d’encombrement des paliers complets à rouleaux SKF ConCentra de la série SYNT sont conformes à ISO 113:2010. Les dimensions d’encombrement des paliers complets ide la série FYNT ne sont pas normalisés au niveau national ou international.

Interchangeabilité

De par leurs dimensions, les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra de la série SYNT sont interchangeables avec les paliers à semelle de la série 5(00) (Paliers à semelle SNL/SE des séries 2, 3, 5 et 6).
Les paliers complets de la série FYNT sont interchangeables avec les paliers appliques FNL (Paliers appliques, série FNL).
SKF logo