Modèles et variantes

Les modèles les plus populaires des galets d'appui SKF sont basés sur des roulements à rouleaux cylindriques à deux ou trois rangées (fig. 1). Des galets d'appui basés sur des roulements à aiguilles à une rangée et des roulements à rouleaux coniques à deux rangées.
Galets d'appui à rouleaux cylindriques

Les galets d'appui à rouleaux cylindriques SKF sont disponibles en plusieurs modèles et variantes. Les principales différences entre les galets sont :

  • le nombre de rangées de rouleaux (deux ou trois)
  • la conception du galet avec ou sans cage
  • la configuration de la bague extérieure
    • avec ou sans épaulement(s) intégré(s)
  • la configuration de la bague intérieure
    • avec ou sans épaulement(s) intégré(s)
    • avec ou sans bague(s) d'épaulement
    • avec ou sans bague(s) de guidage
    • alésage avec/sans rainure(s) annulaire(s) et trou(s) de lubrification
    • alésage avec ou sans trou(s) de lubrification
  • conception ouverte ou étanche
    • joint frottant NBR, HNBR ou FKM des deux côtés
    • joint Fey-ring des deux côtés
    • dispositif d'étanchéité par passage étroit des deux côtés

Des informations détaillées sur les modèles et variantes sont disponibles dans le tableau des produits.

Guidage axial

Les galets d'appui avec des épaulements intégrés ou des bagues d'épaulement sur les bagues extérieure et intérieure peuvent supporter une certaine charge axiale et peuvent assurer le guidage axial, Les autres galets d'appui nécessitent des rondelles d'épaulement entre les faces latérales de la bague extérieure et les berceaux d'appui (fig. 2).

AVERTISSEMENT

Les joints en FKM (élastomère fluorocarboné) exposés à une flamme vive ou des températures supérieures à 300 °C sont dangereux pour la santé et pour l'environnement ! Ils restent dangereux même lorsqu'ils ont refroidi.

Lisez et respectez les précautions de sécurité indiquées ici sous AVERTISSEMENT.

Autres galets d'appui

Sur demande, SKF peut également fournir des galets d'appui à rouleaux coniques à deux rangées et à aiguilles à une rangée.

Galets d'appui à aiguilles

  • sont basés sur des roulements à aiguilles jointives (sans cage) (fig. 3)
  • comportent une bague extérieure sans épaulement
  • comportent une bague intérieure avec deux épaulements intégrés et des trous de lubrification
  • sont les plus petits de la gamme SKF et présentent une faible hauteur de section

Galets d'appui à rouleaux coniques

  • sont basés sur des roulements à rouleaux coniques à deux rangées, de type TDO (disposition en O, fig. 4)
  • sont étanches des deux côtés par une rondelle en tôle d'acier emboutie
  • comportent des rainures de lubrification sur les petites faces latérales des bagues intérieures
  • supportent des charges axiales et des charges radiales élevées
Cages

S'ils ne sont pas à rouleaux jointifs, les galets d'appui SKF sont équipés d'une, de deux ou de trois des cages décrites ci-dessous.

Pour plus d'information sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

Galets d'appui à rouleaux cylindriques

  • sont équipés de cages usinées en métal, monobloc à deux rangées et/ou monobloc, centrées sur les bagues ou sur les rouleaux (fig. 5, fig. 6)

Galets d'appui à rouleaux coniques

  • sont équipés de deux cages embouties en acier, à fenêtres, centrées sur les rouleaux (fig. 7)
SKF logo