Roulements et paliers complets pour températures élevées

Roulement et palier complet SKF pour températures élevées

Les roulements et paliers complets pour températures élevées SKF sont conçus pour offrir plus de fiabilité, moins de complexité et un impact environnemental moindre dans des températures de fonctionnement pouvant atteindre 350 °C. Les roulements pour températures élevées SKF correspondent aux dimensions ISO des roulements standard et il est donc possible d'optimiser la production et de réduire les coûts simplement en utilisant cette solution de roulement SKF.

Les roulements pour températures élevées SKF offrent des avantages environnementaux majeurs dans beaucoup d'applications et sont donc inclus dans le portefeuille de produits SKF Beyond Zero.

Avantages et caractéristiques des roulements

  • Réduction des coûts d'exploitation
    Les roulements sont conçus pour maintenir le jeu radial requis pour le fonctionnement à haute température et donc ne grippent pas, même en cas de refroidissement rapide, garantissant ainsi une longue durée de service.
  • Fonctionnement pratiquement sans maintenance
    Les roulements sont lubrifiés à vie et ne nécessitent donc aucune relubrification. Seul le modèle VA201 sans flasques doit être relubrifié.
  • Excellentes performances dans des conditions difficiles:
    • températures élevées
    • environnements secs
    • faibles vitesses de rotation
  • Réduction de l'impact environnemental
  • Réduction de la complexité de la conception des machines
Solutions de lubrification

Les types et modèles de roulements pour températures élevées SKF proposent différentes solutions de lubrification à base de graphite, parmi lesquelles :

  • pâte lubrifiante composée d'un mélange de polyalkylène glycol/graphite
  • cages en graphite (à segments ou cages-couronne)

Pour une vue d'ensemble des types de lubrifiant et d'autres caractéristiques des roulements rigides à billes, roulements-inserts et paliers complets associés pour températures élevées, reportez-vous au tableau 1 et tableau 2.

Pendant le fonctionnement, le graphite permet de maintenir un très mince film sur les pistes et les éléments roulants, afin de réduire considérablement l'usure. Le graphite vieillit à des températures beaucoup plus élevées que l'huile et la graisse et ne perd donc pas ses propriétés lubrifiantes en présence de températures de fonctionnement élevées. Tout besoin de relubrification est ainsi éliminé.

Sur beaucoup de modèles, toutes les surfaces du roulement et, le cas échéant, des flasques et déflecteurs sont phosphatées au manganèse afin d'améliorer l'adhérence du lubrifiant au métal et de fournir une certaine protection contre la corrosion.

Environnement de fonctionnement

Les roulements SKF pour températures élevées sont conçus pour fournir des solutions à des problèmes courants d'applications hautes températures. En plus du fonctionnement aux températures élevées et aux faibles vitesses de rotation, il est important de prendre en compte les conditions environnementales autour du palier.

Les roulements pour températures élevées sont livrés sans huile de protection et doivent être utilisés sans lubrification à la graisse ou à l'huile. Leurs propriétés anticorrosion sont donc limitées. Les roulements doivent donc être utilisés dans un environnement sec ou avec un système d'étanchéité approprié permettant de les garder au sec.

Applications typiques
  • industrie métallurgique (lits de refroidissement, tables à rouleaux, fours)
  • industrie agroalimentaire (fours de cuisson continue, fours à gaufrettes)
  • industrie automobile (lignes de peinture, fours de traitement thermique)
  • industrie du verre (processus de fabrication de verre plat et ménager)
  • industrie de la construction (céramiques et faïences, fabrication de laine minérale)
Gamme

La gamme standard SKF de roulements et paliers complets pour températures élevées correspondant aux normes ISO inclut :

  • Roulements rigides à billes (fig. 1)
  • Roulements-inserts (roulements Y) (fig. 2)
  • Paliers complets avec roulements-inserts à billes (fig. 3)

La gamme inclut des modèles contenant des lubrifiants compatibles alimentaires enregistrés par NSF dans la catégorie H1 (lubrifiant acceptable en cas de contact accidentel avec des produits alimentaires pour l'utilisation dans et à proximité de zones de traitement des aliments). L'enregistrement NSF confirme que le lubrifiant est conforme aux exigences des lignes directrices de l'US Food and Drug Administration sous 21 CFR section 178.3570.

Roulements hautes températures spécifiques

En plus de roulements pour températures élevées correspondant aux normes ISO, SKF propose une gamme de roulements pour températures élevées spécifiques (fig. 4, fig. 5).

Ces roulements sont principalement utilisés dans des applications telles que :

  • les fours automatiques de cuisson de gaufrettes dans l'industrie agroalimentaire
  • les fours industriels
  • les chaînes

Pour plus d'informations, contactez SKF.

SKF logo