Roulements à rouleaux cylindriques hybrides à une rangée

ImprimerExporter au format PDF
  • Filtrer le tableau de produits
    Diamètre d'alésage:
    Exact :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diamètre extérieur:
    Exact :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Largeur:
    Exact :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Incontournable
Dimensions principalesCharges de baseLimite de fatigueVitesses de base Désignation
   dynamiquestatique Vitesse de référenceVitesse limite  
dDBCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
75
130
25
130
156
20.4
6000
7500
 
NU 215 ECM/HC5C3
85
150
28
165
200
25
4500
5300
NU 217 ECM/HC5C3

SKF logo