Capacité de charge

Dynamic loads

As indexing roller units are not supported in a housing, the outer rings deform, leading to an altered load distribution and bending stresses in the outer ring. 

The basic load ratings listed in the product table take into account the altered load distribution, while the maximum radial loads Fr max (→ product table) are based on the bending stresses.

Static loads

Permissible static load is the lower value of F0r max and C0 (→ product table).

Charge dynamique équivalente
Pour plus d'informations → Charge dynamique équivalente
P = Fr
Charge statique équivalente
Pour plus d'informations → Charge statique équivalente
P0 = Fr


C0charge statique de base [kN] (→ tableau de produits)
Frcharge radiale [kN]
Fr maxcharge radiale dynamique maximale admissible [kN] (→ tableau des produits)
F0r max 
charge radiale statique maximale admissible [kN] (→ tableau des produits)
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
SKF logo