Étude des montages

Ajustements sur l'arbre et dans le palier

Les ajustements sur l'arbre et dans le palier peuvent également avoir une influence considérable sur le jeu interne et sur les caractéristiques de fonctionnement des roulements rigides à billes en polymère. SKF recommande les points suivants :
  • Un ajustement serré d'environ 20 μm sur une bague uniquement.
  • Un ajustement serré sur l'arbre ou dans le palier en fonction de l'application. La charge est tournante sur la bague qui doit être ajustée serrée et fixe sur la bague montée libre.
  • Attention: un ajustement serré des deux bagues entraîne une précharge et une défaillance prématurée du roulement.
Ces recommandations ne sont que des indications d'ordre général pour le choix de l'ajustement. La dilatation thermique des composants du roulement, de l'arbre et du palier dans les conditions de fonctionnement doit être prise en compte.
SKF logo