Caractéristiques des roulements

Normes de dimensionsDimensions d'encombrement :
ISO 12240-2:1998

Tolérances
ISO 12240-2:1998 (table 1)

Matériaux

Inner and outer rings: through-hardened and ground bearing steel
Inner ring sliding surface: hard chromium plated and coated with a lithium base grease

Sliding layer of fibre reinforced polymer, containing PTFE, is injection moulded onto the outer ring (fig. 1)

Plage de températures de fonctionnement admissible

-40 to +75 °C (-40 to +165 °F), for brief periods up to +110 °C (+230 °F);
reduced load carrying capacity at temperatures above +50 °C (+120 °F); 

For additional information, contact the SKF application engineering service.



Jeu radial interne, précharge

Le jeu interne d'une rotule à contact oblique est déterminé après le montage et dépend de l'ajustement par rapport à la seconde rotule qui assure la fixation axiale dans le sens opposé. Les rotules à contact oblique sont généralement montées par paires, dans un montage dos-à-dos (fig. 2) ou face-à-face (fig. 3). Les rotules doivent être ajustées l'une contre l'autre en déplaçant une des bagues du roulement dans le sens axial jusqu'à obtention de la pression spécifique de 10 N/mm2. Cette précharge empêche certaines des déformations qui se produiraient sous charge et après une courte période de rodage. Lors de l'ajustement d'un nouveau montage de rotules pour la première fois, la pression spécifique de 10 N/mm2 est obtenue lorsque le moment de frottement et la précharge axiale se trouvent dans les plages indiquées dans le tableau 2.
SKF logo