Surfaces de glissement à longue durée de vie, sans maintenance

« Sans maintenance » est un terme spécifique à l'industrie servant à décrire les rotules et embouts avec des combinaisons de surfaces de glissement autolubrifiantes. Le terme « sans maintenance » ne signifie pas que ces rotules ne doivent pas être inspectées dans le cadre d'un programme de maintenance régulier.
Ces rotules et embouts sans maintenance offrent un certain nombre d'avantages aux équipementiers et aux utilisateurs finaux. Ces avantages, notamment une maintenance minimale et une consommation de lubrifiant réduite, compensent rapidement la différence de prix d'achat initial par rapport aux solutions à rotules acier/acier standard. En outre, l'impact environnemental des rotules sans maintenance constitue également un autre avantage.

Pour offrir des solutions sans maintenance utilisables dans la plupart des applications, SKF produit des rotules et embouts avec différentes combinaisons de surfaces de glissement (fig. 1). Ces combinaisons, qui dépendent parfois de la taille, sont :


 a. acier/bronze fritté chargé de PTFE (polytétrafluoroéthylène)

 b. acier/tissu PTFE

 c. acier/PTFE et polymère renforcé de fibres de verre

Les rotules sans maintenance peuvent fonctionner sans graisse et ne nécessitent donc pas une relubrification. En fonction des surfaces de glissement, la graisse peut améliorer la durée de service de la rotule ou avoir un effet négatif sur celle-ci. En conséquence, SKF déconseille l'utilisation de lubrifiants pour les rotules avec combinaisons de surfaces de glissement acier/bronze fritté chargé de PTFE ou acier/tissu PTFE, tandis qu'une lubrification initiale suivie d'une relubrification occasionnelle des rotules acier/PTFE et polymère renforcé de fibres de verre peut prolonger la durée de service de la rotule.
Gardez à l'esprit que le terme « sans maintenance » concerne uniquement la durée de service des rotules et ne concerne pas la durée de service d'une application ou les intervalles de maintenance générale des autres pièces de la machine utilisées dans l'application. Pour plus d'informations sur la durée nominale des rotules et embouts, reportez-vous à la section Durée nominale. Vous pouvez calculer une valeur indicative de la durée nominale dans certaines conditions de fonctionnement à l'aide des informations présentées dans la section Calcul de la durée nominale.
Les matériaux de glissement autolubrifiants ne sont pas aussi rigides que l'acier et sont donc sujets à une plus grande déformation sous charge. Ces matériaux de glissement sont également plus sensibles que l'acier aux charges alternées ou aux chocs. Dans ces conditions, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Les rotules et embouts sans maintenance sont conçus pour les applications dans lesquelles :

  • la direction de la charge est constante et peut être élevée
  • un faible coefficient de frottement est nécessaire
  • une relubrification est impossible ou difficile
SKF logo