Caractéristiques de conception SKF en option

Un grand choix de matériaux

Pour les plupart des applications, les rotules en acier pour roulements standard représentent un excellent choix. Toutefois, pour les environnements d'exploitation difficiles, les rotules en acier inoxydable sans maintenance SKF peuvent être préférables. Pour d'autres options de matériaux, par ex. des traitements de surface, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Avec ou sans joints

Les tailles de rotules SKF les plus populaires sont disponibles ouvertes (sans joints) ou étanches des deux côtés (fig. 1). Les rotules étanches standard peuvent augmenter la durée de service d'une rotule et économiser de l'espace, tout en réduisant les coûts de gestion des stocks et de montage. Les rotules sans maintenance et sans joints doivent être protégées contre les contaminants.
Des rotules équipées des deux côtés avec le joint à deux lèvres RS SKF sont très efficaces, dans des conditions de fonctionnement normales, pour tenir les contaminants éloignés des surfaces de glissement. En outre, ces joints retiennent efficacement la graisse et sont donc parfaitement adaptés aux rotules nécessitant une maintenance.
Les rotules sans maintenance et toutes les rotules fonctionnant dans des environnements très contaminés doivent être équipées d'un joint de contact haute résistance à trois lèvres LS SKF (Étanchéité). Elles sont renforcées par un insert en acier et comportent trois lèvres de joint. Ces joints très efficaces protègent la rotule contre les contaminants et améliore la fiabilité opérationnelle de la rotule.

Large plage de température de fonctionnement

Les rotules et embouts SKF peuvent fonctionner efficacement sur une large plage de température. La plage de température de fonctionnement des rotules radiales acier/acier (ouvertes) est comprise entre –50 et +200 °C (-60 et +390 °F).
SKF logo