Rotules acier/acier SKF Explorer

Fonctionnement pratiquement sans entretien et solides

Rotules acier/acier SKF Explorer

Les rotules acier/acier SKF Explorer sont prélubrifiées et munies d'étanchéités afin d'éliminer tout besoin de relubrification dans les applications aux niveaux de contamination faibles à modérés, telle que l'application off-highway. D’importantes économies peuvent ainsi être réalisées grâce à la réduction des coûts de maintenance et de la consommation de graisse. Ces rotules, pratiquement sans maintenance1), améliorent également la fiabilité en éliminant les défaillances dues au non-respect des intervalles de graissage ou à tout défaut de lubrification, contribuant ainsi à la réduction du coût total de possession (TCO).

Les rotules SKF Explorer acier/acier ont été optimisées afin d'être encore plus performantes sur le terrain. Offrant une résistance supérieure à la corrosion, une étanchéité hautement efficace et une conception autorisant l'absence de regraissage avec des surfaces de glissement acier/acier, les rotules SKF Explorer sont plus robustes que jamais. De plus, un travail intensif de recherche et d'essais, sous des charges extrêmes, a permis d'augmenter les charges dynamiques des rotules acier/acier SKF Explorer de 50 % par rapport aux rotules acier/acier conventionnelles.

Caractéristiques

  • lubrification à vie
  • Système tribologique optimisé
  • Meilleure robustesse  
  • Durée de service accrue par rapport aux rotules acier/acier conventionnelles
  • Forte résistance à l'usure et à la corrosion
  • Joints résistants à 3 lèvres avec insert métallique
  • Charge dynamique supérieure de 50%
  • Interchangeabilité dimensionnelle avec des rotules acier/acier conventionnelles

Bénéfices pour l'utilisateur

  • réduction du coût total de possession
  • Coûts de maintenance réduits
  • Réduction de la consommation de graisse.
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Réduction de l'impact environnemental
  • Interchangeabilité dimensionnelle avec les rotules acier/acier conventionnelles

Bénéfices pour les constructeurs

  • Meilleure différentiation sur le marché
  • Réduction des coûts d'exploitation pour les utilisateurs
  • Réduction de l'impact environnemental
  • réduction des réclamations
  1. 1) « Pratiquement sans maintenance » signifie que la rotule doit fonctionner comme prévu sans relubrification tant que le système tribologique n'est pas compromis. Le terme « sans maintenance » ne signifie pas que ces rotules ne doivent pas être inspectées dans le cadre d'un programme de maintenance régulier.
SKF logo