Calcul de la durée nominale

La durée nominale peut être calculée lorsque les conditions de fonctionnement sont dans une plage spécifique de charge p et de vitesse de glissement v. Les procédures de calcul varient en fonction du type de roulement. En plus de la charge et de la vitesse de glissement, la durée nominale dépend de l'intervalle de relubrification, de la direction de la charge, de la température de fonctionnement, de l'angle d'oscillation et de la combinaison de surfaces de glissement.
SKF logo