Rotules SKF Explorer acier/acier, pratiquement sans maintenance

La durée nominale des rotules SKF Explorer acier/acier peut être calculée comme suit

Gh = b1 b2 b3 b5 [5 / (p0,6 v1,6)]



Gh=durée, heures de fonctionnement [heures]
b1=coefficient de direction de la charge
  • for constant direction load b1 = 1
  • for alternating direction load b1 = 2
b2=coefficient de température (diagram 1)
b3=coefficient de charge (diagram 2)
b5=facteur de l'angle d'oscillation (diagram 3)
p=pression spécifique [N/mm2] (pour les valeurs de p < 10 N/mm2 utilisez p = 10 N/mm2)
v=vitesse de glissement moyenne [m/s]

Remarque

Pour des charges très élevées et/ou de faibles vitesses de glissement, les équations fourniront des durées relativement longues. L'impact des facteurs environnementaux tels que la pollution, l'humidité ou la corrosion est d'autant plus important que la durée réelle est longue et, par conséquent, des écarts par rapport à la durée calculée sont donc possibles.
SKF logo