Combinaisons de surfaces de glissement acier/acier et acier/bronze, avec maintenance

La durée nominale d'utilisation avec une lubrification initiale uniquement, peut être calculée comme suit

Gh = b1 b2 b3 b4 b5 330 / p2,5 v

La durée nominale pour les rotules avec une relubrification périodique peut être calculée comme suit :

GhN = Gh fβ fH

ou

GN = 60 f GhN

La fréquence de relubrification peut être calculée comme suit :

H = Gh / N


Gh=durée nominale avec lubrification initiale uniquement, heures de fonctionnement [h]
GhN=durée nominale avec relubrification périodique, heures de fonctionnement [h]
GN=durée nominale avec relubrification périodique, nombre d'oscillations
H=fréquence de relubrification (diagram 1)
b1=coefficient de direction de la charge
  • for constant direction load b1 = 1
  • for alternating direction load b1 = 2
b2=coefficient de température (table 1)
b3=coefficient de charge (diagram 2)
b4=coefficient de vitesse (diagram 3)
b5=facteur de l'angle d'oscillation (diagram 4), reportez-vous à la remarque
p=pression spécifique [N/mm2] (pour les valeurs de p < 10 N/mm2 utilisez p = 10 N/mm2)
v=vitesse de glissement moyenne [m/s]
fβ=facteur dépendant de l'angle d'oscillation (diagram 5), reportez-vous à la remarque
fH=facteur dépendant de la fréquence de relubrification (diagram 6)
f=fréquence d'oscillation [min–1]
N=intervalle de relubrification [h]

Remarque

SKF fabrique des rotules haute résistance équipées du système de rainures multiples dans la bague extérieure (→ Rotules et embouts avec maintenance). L'espace supplémentaire dévolu à la graisse dans ces rotules permet d'augmenter l'intervalle de lubrification ainsi que la durée de service, tout particulièrement sur les applications où la charge est de direction constante (fig. 1).


Ces paramètres sont intégrés dans le calcul de la durée nominale au travers des zones colorées sur les diagrammes pour l'angle d'oscillation b5 (diagramme 4) et sur les diagrammes pour le coefficient fβ (diagramme 5). Des valeurs de ces deux coefficients dans la limite supérieure de la zone colorée peuvent être utilisées pour les rotules bénéficiant du système de rainures multiples.
Si la durée nominale n'est pas atteinte, il y a lieu de considérer un intervalle de relubrification N plus court ou une rotule ou un embout de plus grandes dimensions doit être sélectionné(e).
SKF logo