Charge variable et vitesse de glissement

Si, en fonctionnement, la charge ou la vitesse de glissement ou les deux à la fois ne sont pas constantes, il est nécessaire, pour calculer la durée nominale d'utilisation, de déterminer d'abord des valeurs isolées de durée. Si la charge et la vitesse de glissement se présentent comme sur le diagramme 1 (graphique a), la durée nominale isolée peut être calculée en utilisant les valeurs constantes de p et v. En cas de charge et de vitesse variables, comme, par exemple sur le diagramme 1 (graphique b), il faut en revanche diviser le cycle du mouvement en périodes et calculer d'abord pour chaque période la valeur moyenne de la charge et de la vitesse de glissement correspondante. Il est ensuite possible de calculer la durée nominale totale à l'aide de l'équation




Gh=durée nominale totale, heures de fonctionnement [h]
tI, tII ...=périodes de pI et vI, pII et vII etc. [h]
T=durée totale d'un cycle [h]
(= tI + tII + tIII +... )
GhI, GhII ...=durée nominale dans les conditions pI et vI, pII et vII etc., heures de fonctionnement [h]
SKF logo