Durée nominale

Pour les rotules, un film lubrifiant séparant complètement les surfaces de glissement ne peut pas se former. Les surfaces de glissement sont en contact direct, ce qui entraîne un certain degré d'usure inévitable. Ceci augmente le jeu interne de la rotule.
En ce qui concerne la durée des rotules ou des embouts, une distinction est effectuée entre la durée nominale et la durée de service. La durée nominale est une valeur théorique indicative, utilisée pour estimer la durée de service. La durée de service dépend des conditions de fonctionnement réelles et représente la durée effectivement atteinte, dans une application, par une rotule.
La durée nominale est basée sur un grand nombre de tests en laboratoire. Les rotules ont été testées jusqu'à une augmentation spécifique du jeu ou du frottement (tableau 1). La durée nominale prend en compte plusieurs facteurs d'influence et peut être exprimée en heures de fonctionnement ou sous forme d'un nombre de mouvements d'oscillation (fig. 1). Dans certains cas, cependant, il n'est pas possible de quantifier des facteurs tels que la contamination, la corrosion ou des charges cinématiques complexes. La durée nominale peut donc être atteinte ou dépassée par la majorité des rotules a priori identiques dans les mêmes conditions de fonctionnement. Pour les méthodes de calcul des différentes combinaisons de surfaces de glissement ainsi que pour des exemples de calcul, reportez-vous à la section Calcul de la durée nominale ou au Calculateur de roulements SKF1).
La durée de service ne peut pas être calculée car l'identification et l'évaluation de tous les facteurs d'influence sont trop complexes. Par conséquent, la durée de service peut différer de la durée nominale en fonction des conditions réelles de l'application.
  1. 1)Le Calculateur de roulements SKF et ses programmes intégrés permettent d'effectuer les calculs nécessaires pour sélectionner une rotule en quelques clics de souris. Les données produit sont automatiquement renseignées en sélectionnant une rotule ou un embout. Il suffit ensuite de renseigner les conditions d'utilisation.
SKF logo