Choix des dimensions de roulement

Une fois que vous avez choisi le type de roulement qui vous convient, vous devez en déterminer la taille. Les dimensions du roulement à utiliser dans une application peuvent être choisies initialement en fonction de sa capacité de charge par rapport aux charges appliquées et aux exigences de durée de service et de fiabilité.

SKF logo