Applications type :

Les rotules et embouts SKF offrent, entre autres caractéristiques, une longue durée de service, une grande fiabilité et une maintenance minimale. Le large éventail de rotules et d'embouts SKF est suffisamment polyvalent pour pouvoir être utilisé dans une grande variété d'applications englobant quasiment tous les secteurs de l'industrie, notamment : 


  • agriculture
  • construction
  • chariots élévateurs
  • traitement des matériaux
  • métallurgie
  • industrie minière
  • transport ferroviaire
  • camions
  • énergie éolienne
SKF logo