Rotules

Rotules et embouts
De nombreuses applications nécessitent des rotules appropriées pour les mouvements d'oscillation et pouvant compenser un défaut d'alignement. Les roulements ne répondent qu'en partie à ces exigences car ils sont généralement conçus pour une rotation continue et ne tolèrent qu'un défaut d'alignement limité. C'est pourquoi SKF fabrique des rotules, des embouts et des coussinets afin d'apporter une solution économique à ces défis.
Coussinets, rondelles de butée et bandes SKF

Les rotules, embouts et coussinets SKF existent en plusieurs exécutions et avec différentes combinaisons de surfaces de glissement. Chaque exécution offre des propriétés spécifiques qui les rendent particulièrement adaptées à certaines applications.

Produits

SKF logo