Tolérances et ajustements

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Les tableaux de cette section fournissent des informations sur les tolérances des roulements, les tolérances des portées et les ajustements (fig. 1). Ils vous permettent de déterminer facilement les valeurs maximales et minimales des ajustements lors de l'utilisation des classes de tolérances ISO pour les portées, les logements et les roulements aux tolérances normales pour le diamètre extérieur et d'alésage. Le Calculateur de roulements SKF offre une fonction similaire pour chaque roulement individuel.

Les tableaux ne peuvent pas être utilisés pour les roulements à rouleaux coniques lorsque d ≤ 30 mm ou D ≤ 150 mm ou pour les butées lorsque D ≤ 150 mm. Les tolérances de diamètre pour ces roulements diffèrent des tolérances normales pour les autres roulements.

Les tableaux indiquent :

  • les limites supérieure et inférieure pour les écarts de diamètre extérieur et d'alésage des roulements aux tolérances normales
  • les limites inférieure et supérieure des écarts du diamètre d'alésage du logement ou de la portée pour les classes de tolérances appropriées conformément à ISO 286-2
  • les valeurs minimale et maximale du serrage (+) ou du jeu (–) théorique
  • les valeurs minimale et maximale du serrage (+) ou du jeu (–) probable ±3σ

Les valeurs appropriées pour les portées d'arbre sont indiquées pour les classes de tolérances suivantes :

Les valeurs appropriées pour les logements dans les paliers sont indiquées pour les classes de tolérances suivantes :

SKF logo