Tolérances pour portées coniques

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Pour les portées d'arbre coniques, SKF recommande les tolérances suivantes (fig. 1) :
  • La déviation admissible de la pente du cône est une tolérance ± conforme à la norme IT7/2. La largeur de roulement B est la dimension nominale, qui détermine les valeurs de tolérances standard. La déviation admissible de la pente du cône peut être déterminée par :



    La plage de dispersion admissible de la pente du cône peut être déterminée par




    Δkla déviation admissible de la pente du cône
    Vkla plage de dispersion admissible de la pente du cône
    Blargeur du roulement [mm]
    IT7degré de tolérance, basé sur la largeur du roulement [mm]
    kfacteur de conicité
    • 12 pour conicité 1:12
    • 30 pour conicité 1:30

  • La déviation radiale de la circularité se définit comme suit : « Dans chaque plan radial, le long de la surface conique de l’arbre, la zone de tolérance est limitée par deux cercles concentriques séparés par une distance "t". ». t est la valeur de la classe de tolérances IT5/2, basée sur le diamètre d. Si un haut niveau de précision est requis, utilisez plutôt IT4/2.
  • La rectitude est définie comme : « Dans chaque plan axial, d'un bout à l'autre de la surface conique de l'arbre, la zone de tolérance est limitée par deux lignes parallèles séparées par une distance "t" ». t est la valeur de la classe de tolérances IT5/2, basée sur le diamètre d.

Position du cône

Seules les tolérances dimensionnelles et géométriques du cône sont indiquées dans la fig. 1. La position axiale du cône requiert des spécifications supplémentaires. Lors de la spécification de la position axiale, vous devez également prendre en compte la distance d'enfoncement axial du roulement, qui correspond à l'ajustement serré approprié.

Contrôle des tolérances

Pour contrôler si une portée d'arbre conique se trouve bien dans ses tolérances, SKF recommande de la mesurer à l'aide d'un calibre de mesure de cône spécial, basé sur des berceaux et des goupilles de calibrage. Les bagues-calibres, les calibres de mesure de cône et les barres à sinus sont des instruments plus pratiques mais moins précis. Pour des informations sur les appareils de mesure SKF, reportez-vous à Bagues-calibres GRA 30 et Calibres coniques DMB.
SKF logo