Choix des roulements à partir de la durée nominale souhaitée

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Pour les applications où les conditions de fonctionnement des roulements sont typiques (c'est-à-dire vitesses normales, bonnes conditions de lubrification et charges peu élevées sans charges de pointe), déterminez la taille de roulement appropriée à partir de la durée de service requise, en prenant en compte les effets possibles de la fatigue de contact (RCF).
Cette section décrit les équations de durée nominale des roulements et les facteurs devant être déterminés pour l'évaluation :
SKF logo