Facteur de correction de la durée, aSKF

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Le facteur de correction de la durée aSKF élargit la portée du concept de durée de base, L10, qui dépend purement de la charge et de la taille, en prenant en compte les importants facteurs opérationnels suivants :
  • la limite de fatigue par rapport à la charge équivalente agissante (Pu/P)
  • l'effet du niveau de pollution dans le roulement (ηc
  • les conditions de lubrification (rapport de viscosité κ)
Ceci fait de la durée SKF L10m une valeur plus réaliste que L10 lors de la vérification des dimensions de roulement choisies

SKF rating life
Lediagramme 1 montre un graphique pour l'estimation de aSKF. L'axe horizontal représente l'influence combinée de la charge et de la pollution sur la durée. Le rapport de viscosité, κ, représente les conditions de lubrification et leur impact sur la durée.

Le diagramme 1 peut être utilisé pour déterminer l'influence des conditions de fonctionnement sur la durée nominale :

  • La zone A est dominée par une charge très élevée et/ou d'importantes indentations.
    Dans ce domaine, les conditions de lubrification ne peuvent améliorer que de façon marginale la résistance à la fatigue escomptée et une amélioration potentielle de la durée dépend du facteur dominant dans le rapport entre le facteur de niveau de pollution et le niveau de charge, Pu/P. Pour obtenir une meilleure durée SKF, la charge doit être réduite ou la propreté doit être améliorée, ou les deux.

  • La zone B offre des valeurs élevées des facteurs de correction de la durée. Ceci est avantageux car un facteur plus élevé permettra une conversion significative d'une faible durée nominale en une durée SKF élevée.
    Dans cette partie du graphique, de petits écarts par rapport aux estimations du niveau de charge, du facteur de propreté et des conditions de lubrification auront un important impact sur le facteur de correction de la durée. De petits changements des conditions de lubrification, une charge légèrement plus élevée et un degré d'empreinte plus important (dû, par exemple, à des dommages lors du transport ou du montage) peuvent entraîner un changement de aSKF de 50 à 5. Ceci correspond à une perte de 90 % de la durée SKF. Dans les cas où la durée SKF consiste en un important facteur de correction de la durée aSKF et une durée nominale limitée L10, l'impact des variations des conditions de fonctionnement doit être évalué dans une analyse de sensibilité.

  • La zone C est la zone dans laquelle le facteur de correction de la durée est moins sensible aux changements.
    Des écarts par rapport aux estimations du niveau de charge, du facteur de propreté et des conditions de lubrification (par exemple dus à des incertitudes en termes de température) n'auront pas d'impact significatif sur la valeur de aSKF, ce qui signifie que la durée SKF obtenue est plus importante.
    Dans le domaine du niveau de charge, la zone C présente les plages :
    • Pu ≤ P ≤ 0,5C pour les roulements à billes
    • Pu ≤ P ≤ 0,33C pour les roulements à rouleaux

Utilisez le graphique de aSKF pour évaluer l'impact des changements des conditions de fonctionnement sur le facteur de correction de la durée SKF. Ceci peut vous aider à vérifier si un avantage potentiel est vraiment intéressant. Par exemple, vous pouvez voir comment :

  • une meilleure propreté (meilleures étanchéité, filtration et conditions d'assemblage) fait augmenter le facteur de niveau de pollution ηc
  • le refroidissement ou l'utilisation d'un lubrifiant présentant une viscosité supérieure augmente le rapport de viscosité κ
  • le choix d'un roulement de plus grandes dimensions (donc plus capacitif) augmente le rapport Pu/P (et la durée nominale L10
  • l'utilisation de roulements SKF Explorer permet une échelle plus favorable sur l'axe horizontal pour l'effet combiné de ηc fois Pu/P

Les graphiques suivants montrent des courbes du facteur de correction de la durée aSKF pour les quatre types de roulements, comme une fonction de ηc(Pu/P), pour les roulements SKF Explorer et les roulements de base SKF, et pour différentes valeurs du rapport de viscosité κ :

REMARQUE

Les graphiques sont établis pour des valeurs et des coefficients de sécurité typiquement associés aux limites de fatigue pour d'autres composants mécaniques. Considérant les simplifications inhérentes à l'équation de durée SKF, même si les conditions de fonctionnement sont identifiées avec exactitude, il est inutile d'utiliser des valeurs de aSKF supérieures à 50.
SKF logo