Montage et démontage

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Les roulements sont des composants de machine fiables qui peuvent offrir une longue durée de service, à condition d'être montés correctement. Un montage correct requiert de l'expérience, de la précision, un environnement de travail propre, des méthodes de travail correctes et les outils appropriés. SKF propose une gamme complète d'outils de haute qualité pour cette tâche. Pour des informations, reportez-vous à la section Produits de maintenance.
Le montage correct des roulements est plus difficile qu'il n'y paraît, en particulier pour les roulements de grandes dimensions. Dans le cadre du programme Services et solutions SKF, SKF propose des séminaires et des formations pratiques (→ Formation clients). Les spécialistes du service assistance SKF peuvent également vous aider lors du montage et de la maintenance des roulements.
Les informations contenues dans cette section sont d'ordre général et visent principalement à souligner les éléments qui doivent être pris en compte par les concepteurs de machines pour faciliter le montage et le démontage des roulements. Elles incluent :

Plus d'informations sur le montage et le démontage des roulements :

SKF logo