Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Roulement à rouleaux toroïdaux CARB
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB comportent une rangée de rouleaux symétriques, longs et légèrement bombés, guidés par des pistes à profil toroïdal.(fig. 1). Ils s'utilisent uniquement en tant que paliers libres car ils ne peuvent reprendre que des charges radiales. Les roulements CARB remplacent avantageusement les roulements à rotule sur rouleaux côté libre dans des montages de paliers libre/fixe.

Caractéristiques des roulements

  • Acceptent les défauts d'alignement
    Les roulements CARB sont auto-aligneurs comme les roulements à rotule sur rouleaux ou à rotule sur billes (fig. 2).
  • Acceptent le déplacement axial
    Les roulements CARB compensent la dilatation thermique de l'arbre comme les roulements à rouleaux cylindriques ou à aiguilles (fig. 3).
  • Large gamme de séries de dimensions
    La gamme des roulements CARB est identique à celle des roulements à rotule sur rouleaux et correspond également à celles des roulements à rotule sur billes, des roulements à rouleaux cylindriques et des roulements à aiguilles (fig. 4)
  • Longue durée de service
    Le profil spécial des rouleaux permet d'éviter les concentrations de contraintes aux extrémités des rouleaux (fig. 5).
  • Faible frottement
    Le guidage automatique des rouleaux maintient les frottements et les échauffements à de faibles niveaux (fig. 6).
  • Meilleure résistance à l'usure
    La gamme standard complète est réalisée selon la classe de performance SKF Explorer - Upgrade.
  • Faible niveau de bruit
    De part la liberté axiale, les roulements CARB peuvent réduire le bruit et les vibrations, par exemple dans les machines à papier et les ventilateurs.

Montage de roulements pour une longue durée de service

Les roulements CARB offrent des avantages dans les montages de roulements auto-aligneurs (fig. 7). Le roulement CARB dans le palier libre permet d'éviter les forces axiales induites, ce qui offre plusieurs avantages :
  • Des charges réduites qui augmentent la durée de service.
  • La température de fonctionnement des roulements est plus faible, le lubrifiant dure plus longtemps et les intervalles de maintenance peuvent être allongés. 
  • Les niveaux de bruit et de vibrations peuvent être réduits.

Regardez cette vidéo (4 min) pour en savoir plus sur le montage de roulements auto-aligneurs SKF.

SKF self-aligning bearing arrangement

Manchon de serrage – Sélecteur d’outils et d’accessoires

SKF logo