Limites de température

La température de fonctionnement admissible des roulements CARB peut être limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues du roulement
  • la cage
  • les joints
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues de roulements

Les bagues des roulements CARB sont thermostabilisées jusqu'à 200 °C.

Cages

Les cages en acier ou en laiton peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues des roulements. Pour les limites de température des cages en polymère, reportez-vous à Cages en polymère.

Joints

Les températures de fonctionnement admissibles pour les joints dépendent des matériaux :
  • HNBR : –40 à +150 °C (–40 to +300 °F)
  • NBR : –40 à +90 °C (–40 to +195 °F)
    Des températures pouvant atteindre 120 °C (250 °F) peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
En général, les pointes de température se produisent au niveau de la lèvre d'étanchéité.

Lubrifiants

Les limites de température des graisses utilisées dans les roulements CARB étanches sont indiquées dans le tableau 1. Pour les limites de température d'autres graisses SKF, reportez-vous à Sélection d'une graisse SKF appropriée.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo