Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements à rouleaux cylindriques est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et rouleaux du roulement
  • la ou les cages
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service Applications Techniques SKF.

Bagues et rouleaux du roulement

Les roulements à rouleaux cylindriques SKF sont thermostabilisés jusqu'à 150 °C .

Cages

Les cages en acier ou en laiton peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les rouleaux de roulement. Pour les limites de température des cages en polymère, reportez-vous à Matériaux des cages.

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF
SKF logo