Modèles et variantes

Les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité SKF (fig. 1) sont disponibles en trois modèles différents et quelques variantes.
Les roulements avec cage guidée par la bague intérieure
  • de la série NCF ECJB (fig. 2)
  • sont utilisés pour supporter axialement l'arbre dans un sens et ainsi permettre le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier dans l'autre sens.
  • disponibles sans bague extérieure (RN .. Série ECJB, fig. 3), lorsque la piste extérieure est intégrée dans l'application (→ Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers)
Les roulements avec cage guidée par la bague extérieure
  • de la série NJF .. ECJA (fig. 4)
  • contiennent pour certaines dimensions, plus de rouleaux que les roulements de base avec cage guidée par la bague intérieure.
  • sont utilisés pour supporter axialement l'arbre dans un sens et ainsi permettre le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier dans l'autre sens.
  • disponibles sans bague intérieure (RNU .. Série ECJA, fig. 5), lorsque la piste intérieure est intégrée dans l'application (→ Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers)
Les roulements séparables avec cage guidée par la piste de la bague intérieure
  • de la série NUH .. ECMH (fig. 6)
  • peuvent accepter le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier dans les deux sens.
  • sont séparables (bague extérieure avec ensemble cage et rouleaux et bague intérieure) montage et démontage simplifiés, en particulier lorsque les conditions de charge exigent un ajustement serré des deux bagues.
Les roulements à double rangée
Les roulements appariés
  • sont combinés de manière à ce que la différence de hauteur de la section des roulements utilisés dans un ensemble apparié soit comprise dans une plage de tolérance très réduite.
    Cette tolérance plus petite est une condition requise pour obtenir une répartition égale de la charge entre les roulements.
  • disponibles sous forme de :
    • ensemble de deux roulements (suffixe de désignation DR)
    • ensemble de trois roulements (suffixe de désignation TR)
    • ensemble de quatre roulements (suffixe de désignation QR)
Cages

Les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité SKF sont équipés de l'une des cages indiquées dans le tableau 1.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.

SKF logo