Charges

Charge minimale

Pour plus d'informations → Charge minimale requise


Réaliser les calculs
Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations → Charge dynamique équivalente, P
Paliers libres

P = Fr


Paliers fixes

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,92 Fr + Y Fa

Fa ne doit pas dépasser 0,5 Fr.

Réaliser les calculs
Charge statique équivalente

Pour plus d'informations → Charge statique équivalente
P0 = Fr

Symboles

dmmdiamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)
evaleur limite
= 0,3
Faacharge axiale [kN]
Farcharge radiale [kN]
Farmcharge radiale minimale [kN]
krcoefficient de charge minimale (→ tableau des produits)
nvitesse de rotation [tr/min]
nr
vitesse de référence [tr/min] (→ tableaux des produits)
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
Ycoefficient de charge axiale
= 0,4
SKF logo